Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 601 Series straight line action clamps are compact models that are available in stainless steel.

601-SS

Kleinster Schubstangenspanner
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.09
Haltekraft (lb) 100
Hub (in) 0.63
Kolben Höhe (in) 0.5
Kolben Höhe (mm) 12.7
Gewicht (kg) 0.04
Hub (mm) 16
Maximale Haltekraft (N) 440
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Produktreihe 601
Andruckspindel (empfohlen) 205943
Zusatzverriegelung Nein
Schubstange Rund
Produktart Schubstangenspanner
Kolbengewinde #8-32
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Standard-Material Edelstahl
Produkt Typen Edelstahl
Andruckspindel inklusive Ja
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 14:1/25:1
Produktzubehör
205943
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top