Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
604-R
604-R
Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
300
Hub (in)
1.5
Gewicht (lb)
0.44
Kolben Höhe (in)
0.44
Maximale Haltekraft (N)
1330
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
0.2
Kolben Höhe (mm)
11.2
Hub (mm)
38.1
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel (empfohlen)
606104
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
602/604/624
Kolbengewinde
5/16-18
Zusatzverriegelung
Ja
Schubstange
Rund
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Standard-Material
Stahl
Andruckspindel inklusive
Nein
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
45:1/26:1
Befestigungsmutter
606104
Back to Top