Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
640-MR
640-MR
Schubstangenspanner in massiver Ausführung für hohe Spannkräfte. Extrem langer Hub der Schubstange (100 mm)
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
7500
Kolben Höhe (in)
1.25
Gewicht (lb)
6.79
Hub (in)
4
Kolben Höhe (mm)
31.8
Gewicht (kg)
3.08
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Hub (mm)
101.6
Maximale Haltekraft (N)
33400
Standard-Material
Stahl
Schubstange
Rund
Kolbengewinde
M12
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
35:1
Andruckspindel inklusive
Nein
Andruckspindel (empfohlen)
220203-M
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
640
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung
Ja
Produkt Typen
Standard
Produktzubehör
220203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top