Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

662P6H48-270 II

Parallel Schrittschaltgetriebe sind ideal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und zum Antrieb von Taktförderen. Merkmale der Parallel Schrittschaltgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Innere Trägheit (lb-in²) 568.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 11831.0
Radiale Ausgangsleistung (lb) 3915.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2042.0
Durchmesser Ausgangswelle (in) 2.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 12959.0
maximum_torque_inlb_english 11831.0
Distanz zum Zentrum (in) 6.28
output_shaft_dia_in_english 2.0
height_t0_mounting_surface_in_english 8.75
mounting_surface_diameter_in_english 4.25
output_radial_capactiry_lb_english 3915.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 35.843
Innere Trägheit (lb-in²) 568.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 290.717
Höhe zur Montagefläche (in) 8.8
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 12946.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 12959.0
Axiale Ausgangsleistung (lb) 2042.0
b10_torque_capacity_inlb_english 12946.0
Durchmesser Montagefläche (in) 4.3
center_distance_in_english 6.28
b10_torque_capacity_nm_metric 1463.0
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 50.8
Höhe zur Montagefläche (mm) 222.3
height_t0_mounting_surface_mm_metric 222.25
Distanz zum Zentrum (mm) 159.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.085
Axiale Ausgangsleistung (N) 9087.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 17422.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
center_distance_mm_metric 159.512
Innere Trägheit (kgm²) 0.166
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 1464.0
output_shaft_dia_mm_metric 50.8
Maximales Drehmoment (Nm) 1337.0
output_radial_capactiry_n_metric 17422.0
Durchmesser Montagefläche (mm) 108.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 107.95
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.01049
Maximales Drehmoment (Nm) 1337.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 9087.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 1463.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.166
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 1464.0
Produktreihe 662P
Produkt Typen Parallel-Schrittschaltgetriebe
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
PublishedDate 1674678607000
Basismodell 662P6H48-270_II
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±9
Schalt -Periode (Grad) 270.0
Serie 662P
Familie Parallel
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Ausgang Welle
Bewegung ms
Anschläge 6.0
Genauigkeit (arcsec) ±36
Back to Top