output_radial_capactiry_lb_english
2842.0
Innere Trägheit (lb-in²)
172.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
5239.0
mounting_surface_diameter_in_english
4.56
b10_torque_capacity_inlb_english
6146.0
Innere Trägheit (lb-in²)
172.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2959.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2842.0
Durchmesser Montagefläche (in)
4.56
maximum_torque_inlb_english
7060.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
30.558
Axiale Ausgangsleistung (lb)
5239.0
output_shaft_dia_in_english
2.0
Höhe zur Montagefläche (in)
16.32
Maximales Drehmoment (in-lb)
7060.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.669
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6146.0
Distanz zum Zentrum (in)
3.0
height_t0_mounting_surface_in_english
16.32
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2959.0
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.0
center_distance_in_english
3.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
414.528
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
334.0
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
334.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.0503
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
694.0
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
50.8
Durchmesser Montagefläche (mm)
115.8
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00107
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_thrust_axial_capacity_n_metric
23314.0
center_distance_mm_metric
76.2
Höhe zur Montagefläche (mm)
414.5
b10_torque_capacity_nm_metric
694.0
Distanz zum Zentrum (mm)
76.2
mounting_surface_diameter_mm_metric
115.824
output_radial_capactiry_n_metric
12647.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.0503
Maximales Drehmoment (Nm)
798.0
Maximales Drehmoment (Nm)
798.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
12647.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.009
Axiale Ausgangsleistung (N)
23314.0