Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
70101-1
70101-1
Druckluft aus dem Leitungsnetz wird durch Druckübersetzer in hydraulischen Hochdruck umgewandelt.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Betriebsdruck (PSI)
3335.0
Ölbedarf/ Hub (cu.in.)
1.0
Ölbedarf/ Hub (cm3)
16.0
Max. Betriebsdruck (bar)
230.0
Übersetzungsverhältnis
1:33
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
70101
Produkt Typen
Druckübersetzer
cad_url_button
/assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/70101-1.STEP
PublishedDate
1686240922000
Back to Top