Hydraulisches Spannen
Destaco’s 70104 Series features a metal oil tank with oil level indicator, fast backstroke by the air line, and works in vertical or horizontal positions.

70104-2

Druckluft aus dem Leitungsnetz wird durch Druckübersetzer in hydraulischen Hochdruck umgewandelt.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Ölbedarf/ Hub (cu.in.) 4.0
Max. Betriebsdruck (PSI) 4640.0
Max. Betriebsdruck (bar) 320.0
Ölbedarf/ Hub (cm3) 64.0
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 70104
PublishedDate 1673621738000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Druckübersetzer
Übersetzungsverhältnis 1:32
Back to Top