Hydraulisches Spannen
Destaco’s 70537-D1 Series are versatile, hydraulic hollow piston cylinders that can be used as a pushing or a pulling cylinder. These models are single action.

70550-DG

Vielseitig einsetzbarer Hohlkolbenzylinder der als Druck- aber auch als Zugzylinder eingesetzt werden kann.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.49
Max. Spannkraft (lb) 12353.0
Max. Betriebsdruck (PSI) 5075.0
Hub (mm) 12.5
Max. Spannkraft (N) 54950.0
Max. Betriebsdruck (bar) 350.0
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Hydraulik Hohlkolbenzylinder
Befestigung Flansch
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1674242345000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 705
Back to Top