Hydraulisches Spannen
These air hydraulic pumps are designed for various hydraulic applications, especially for intermittent operation. These double action models also feature optional control valves for added customization.

713D15051-1

Diese Luft-Hydraulikpumpe ist für viele Hydraulikanwendungen geeignet, die vorwiegend im Aussetzbetrieb arbeiten. Aufgrund einer Vielzahl von Ventilkombinationen kann diese Pumpe verschiedenen Anwendungen perfekt angepasst werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Betriebsdruck (PSI) 2175
max. Volumenstrom (gal/min) 3.17
Max. Betriebsdruck (bar) 150
max. Volumenstrom (l/min) 12
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Übersetzungsverhältnis 1:25
Produkt Typen Hydraulikpumpe
Produktreihe 713D
Back to Top