Hydraulisches Spannen
These air hydraulic pumps are designed for various hydraulic applications, especially for intermittent operation. By connecting a 3/2-way or 4/2-way pneumatic valve, the built-in hydraulic valves for stroke and backstroke can be actuated.

713E36051-1

DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER 713D36051-1. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice

DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER 713D36051-1. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Betriebsdruck (PSI) 5220.0
max. Volumenstrom (gal/min) 1.27
max. Volumenstrom (l/min) 4.8
Max. Betriebsdruck (bar) 360.0
PublishedDate 1674151238000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Übersetzungsverhältnis 1:60
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 713E
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Hydraulikpumpe
Back to Top