Hydraulisches Spannen
These hydraulic screw-in cylinders are single acting and have spring retraction.

721E20161-1

Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Spannkraft (lb) 2203.0
Hub (in) 0.63
Max. Betriebsdruck (PSI) 5075.0
Max. Betriebsdruck (bar) 350.0
Max. Spannkraft (N) 9800.0
Hub (mm) 16.0
Befestigung Einschraubzylinder
PublishedDate 1674160644000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Hydraulik Einschraubzylinder
Produktreihe 721E
Back to Top