Hydraulisches Spannen
These hydraulic screw-in cylinders are single acting and have spring retraction.

721E25161-1

Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Spannkraft (lb) 3658.0
Max. Betriebsdruck (PSI) 5075.0
Hub (in) 0.63
Hub (mm) 16.0
Max. Betriebsdruck (bar) 350.0
Max. Spannkraft (N) 16275.0
Befestigung Einschraubzylinder
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 721E
PublishedDate 1674161088000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Hydraulik Einschraubzylinder
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top