Hydraulisches Spannen
These hydraulic screw-in cylinders are single acting and have spring retraction.

721E38125-1

Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Betriebsdruck (PSI) 3625.0
Hub (in) 0.49
Max. Spannkraft (lb) 6131.0
Hub (mm) 12.5
Max. Betriebsdruck (bar) 250.0
Max. Spannkraft (N) 27275.0
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1674162124000
Produkt Typen Hydraulik Einschraubzylinder
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 721E
Befestigung Einschraubzylinder
Back to Top