Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
721E38505-1
721E38505-1
Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
1.97
Max. Betriebsdruck (PSI)
3625.0
Max. Spannkraft (lb)
6069.0
Hub (mm)
50.0
Max. Betriebsdruck (bar)
250.0
Max. Spannkraft (N)
27000.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
721E
Produkt Typen
Hydraulik Einschraubzylinder
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigung
Einschraubzylinder
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate
1674161205000
Back to Top