Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
727D40341-2
727D40341-2
Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Betriebsdruck (PSI)
3625.0
Max. Spannkraft (lb)
2810.0
Max. Spannkraft (N)
12500.0
Max. Betriebsdruck (bar)
250.0
Gewicht (kg)
3.5
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Befestigung
Einschraubzylinder
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
727D
Produkt Typen
Hydraulik Schwenkspannzylinder
PublishedDate
1675285696000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top