Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s E-Series of heavy duty index drives are designed for dial applications that require a large output mounting surface.

750E8H64-330

Rundschalttische der E-Serie eignen sich besonders für Schwerlast-Schaltteller Anwendungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Radiale Ausgangsleistung (lb) 29200.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 414500.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 11444.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 42000.0
maximum_torque_inlb_english 58640.0
Innere Trägheit (lb-in²) 53271.0
output_radial_capactiry_lb_english 29200.0
height_t0_mounting_surface_in_english 17.7952755906
Axiale Ausgangsleistung (lb) 42000.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 58640.0
Innere Trägheit (lb-in²) 53271.0
mounting_surface_diameter_in_english 29.1338582677
center_distance_in_english 13.0
Durchmesser Durchgangsloch (in) 5.0
Distanz zum Zentrum (in) 13.0
Durchmesser Montagefläche (in) 29.1
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 37.0
Höhe zur Montagefläche (in) 17.8
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 414500.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 2840.0
center_thru_hole_diameter_in_english 5.0
b10_torque_capacity_inlb_english 37.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 7098.0
b10_torque_capacity_nm_metric 7098.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.831
Höhe zur Montagefläche (mm) 452.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 186900.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
center_distance_mm_metric 330.2
Durchmesser Montagefläche (mm) 740.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 740.0
Innere Trägheit (kgm²) 15.59
height_t0_mounting_surface_mm_metric 452.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 127.0
Innere Trägheit (kgm²) 15.59
Axiale Ausgangsleistung (N) 186900.0
Maximales Drehmoment (Nm) 6626.0
Maximales Drehmoment (Nm) 6626.0
output_radial_capactiry_n_metric 129940.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 46836.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 46836.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 129940.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 127.0
Distanz zum Zentrum (mm) 330.2
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 3.349
Ausgang Flansch
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Anschläge 8.0
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Serie 750E
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation E
Produkt Typen E-Serie Schwerlast Rundschalttische
Bewegung ms
Familie E-Series
Basismodell 750E8H64-330
Genauigkeit (arcsec) ±27
Produktreihe 750E
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±7
PublishedDate 1673981123000
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Back to Top