Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s ring drives offer an easy-to-integrate automation product that fits easily into your applications.

750RNG16H40-330

Ring-Rundschalttische haben eine große Durchgangsbohrung, ideal zur Durchführung von Hilfseinrichtungen, mit freier Stellfläche und freiem Zugang für Bediener. Der Ring-Rundschalttisch ist optimal geeignet für Tampondruckmaschinen und alle Montageeinheiten die eine hohe Azahl von Arbeitsstationen erfordern.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
b10_torque_capacity_inlb_english 406365.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 61200.0
Radiale Ausgangsleistung (lb) 5580.0
height_t0_mounting_surface_in_english 3.5433070866
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 61200.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 406365.0
center_thru_hole_diameter_in_english 8.46
Distanz zum Zentrum (in) 12.6
mounting_surface_diameter_in_english 29.5275590551
center_distance_in_english 12.5984251969
Innere Trägheit (lb-in²) 27336.0
output_radial_capactiry_lb_english 5580.0
maximum_torque_inlb_english 41091.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 41091.0
Durchmesser Durchgangsloch (in) 8.46
Innere Trägheit (lb-in²) 27336.0
Höhe zur Montagefläche (in) 3.5
Durchmesser Montagefläche (in) 29.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english 14550.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 5765.0
Axiale Ausgangsleistung (lb) 14550.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 1019.0
Axiale Ausgangsleistung (N) 64020.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 90.0
output_radial_capactiry_n_metric 25740.0
b10_torque_capacity_nm_metric 45917.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 25740.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Distanz zum Zentrum (mm) 320.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 6915.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 45917.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 215.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 215.0
Innere Trägheit (kgm²) 8.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 6915.0
center_distance_mm_metric 320.0
Maximales Drehmoment (Nm) 4643.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 750.0
Maximales Drehmoment (Nm) 4643.0
Durchmesser Montagefläche (mm) 750.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.2982
output_thrust_axial_capacity_n_metric 64020.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 90.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 1.687
Innere Trägheit (kgm²) 8.0
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation D
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Serie 750RNG
Produkt Typen RNG - Ring Drives
PublishedDate 1674746036000
Anschläge 16.0
Produktreihe 750RNG
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±6
Bewegung ms
Basismodell 750RNG16H40-330
Genauigkeit (arcsec) ±24
Familie RNG Ring
Ausgang Flansch
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Back to Top