pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 800 Series pneumatic, single-action hold down clamps feature low profile for compact mounting in tight spaces, uniform clamping force throughout full stroke, and accommodates variable workpiece thicknesses.

800

Pneumatischer, einfachwirkender Kraftspanner in flacher, kompakter Bauweise.
  • Flach und kompakt gebaut für die Montage in engen Räumen
  • Gleichmäßige Spannkraft über den gesamten Hub
  • Geeignet für variable Werkstückdicken
  • Einfachwirkend: Druckluftvorschub, Federrückzug
So funktioniert der Spanner:
  • Der Spannarm zieht sich zum Be- und Entladen vollständig zurück.
  • Der Spannarm bewegt sich gerade nach vorne.
  • Der Spannarm schwenkt nach unten, um das Werkstück einzuspannen.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.5
exerting_force_lbf_english 800.0
Spannbereich (in) 0.9
Max. Druck bei max. mechanischem Vorteil† bar [PSI] 70
Spannarm Hub (in) 0.5
Eingangsdruck (PSI) 70-150
Einlassdruck bar [PSI] 70-150
Spannkraft (lbf) 800.0
Max. Druck bei max. mechanischem Vorteil† bar [PSI] 4,8
Spannbereich (mm) 2.3
Eingangsdruck (bar) 4.8-10.3
Spannarm Hub (mm) 12.7
Spannkraft (N) 3558.58
exerting_force_n_metric 3558.58
Gewicht (kg) 1.13
Produktreihe 800/1200
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Hebelspanner
Anwendung - Montage Gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung Excellent/High
Luftanschluss Größe 1/4 NPT
Anwendung - Schweissen Gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1725477097703
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
800-00
Standard-Reparatursatz für pneumatische Spanner, einfachwirkend – Serie 800
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top