Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

800RD2H64-330

Kurvengesteuerte Schrittgetriebe sind aufgrund ihrer hohen Tragzahlen besonders für Anwendungen mit mittleren und hohen Momentenbelastunegn geeignet. Weitere Merkmale:
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Innere Trägheit (lb-in²) 664.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 32.0
Durchmesser Montagefläche (in) 9.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 22398.0
Höhe zur Montagefläche (in) 12.938
Innere Trägheit (lb-in²) 664.0
Distanz zum Zentrum (in) 7.5
Maximales Drehmoment (in-lb) 17100.0
height_t0_mounting_surface_in_english 12.938
output_radial_capactiry_lb_english 4977.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 14735.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 114.0
Axiale Ausgangsleistung (lb) 3561.0
maximum_torque_inlb_english 17100.0
mounting_surface_diameter_in_english 9.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 3561.0
Durchmesser Durchgangsloch (in) 2.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 22398.0
center_distance_in_english 7.5
center_thru_hole_diameter_in_english 2.5
Radiale Ausgangsleistung (lb) 4977.0
b10_torque_capacity_inlb_english 14735.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.194
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 1665.0
Maximales Drehmoment (Nm) 1932.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 6.555
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 6.555
output_thrust_axial_capacity_n_metric 15846.0
Distanz zum Zentrum (mm) 190.5
Maximales Drehmoment (Nm) 1932.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 328.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.009
height_t0_mounting_surface_mm_metric 328.6252
center_thru_hole_diameter_mm_metric 63.5
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Axiale Ausgangsleistung (N) 15846.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.194
Durchmesser Montagefläche (mm) 228.6
Radiale Ausgangsleistung (N) 22148.0
center_distance_mm_metric 190.5
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 63.5
b10_torque_capacity_nm_metric 1665.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 228.6
output_radial_capactiry_n_metric 22148.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.033
Produkt Typen RD- Rundschalttische
Genauigkeit (arcsec) ±30
PublishedDate 1675453427000
Anschläge 2.0
Ausgang Flansch
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Serie 800RD
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±8
Bewegung ms
Basismodell 800RD2H64-330
Produktreihe 800RD
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Familie RD
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation A
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Back to Top