mounting_surface_diameter_in_english
9.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
22398.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
72.0
b10_torque_capacity_inlb_english
17848.0
Innere Trägheit (lb-in²)
664.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3561.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
17848.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
258.0
Höhe zur Montagefläche (in)
12.938
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3561.0
Durchmesser Montagefläche (in)
9.0
center_distance_in_english
7.5
Innere Trägheit (lb-in²)
664.0
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
Maximales Drehmoment (in-lb)
20518.0
Distanz zum Zentrum (in)
7.5
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.5
height_t0_mounting_surface_in_english
12.938
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
22398.0
output_radial_capactiry_lb_english
4977.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4977.0
maximum_torque_inlb_english
20518.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
328.6
Innere Trägheit (kgm²)
0.194
mounting_surface_diameter_mm_metric
228.6
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
2017.0
Distanz zum Zentrum (mm)
190.5
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15846.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
15846.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
63.5
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
6.555
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
Durchmesser Montagefläche (mm)
228.6
Maximales Drehmoment (Nm)
2318.0
Maximales Drehmoment (Nm)
2318.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.194
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
6.555
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.076
b10_torque_capacity_nm_metric
2017.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
22148.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
328.6252
output_radial_capactiry_n_metric
22148.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.021
center_distance_mm_metric
190.5