Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

800RD6H64-330

Kurvengesteuerte Schrittgetriebe sind aufgrund ihrer hohen Tragzahlen besonders für Anwendungen mit mittleren und hohen Momentenbelastunegn geeignet. Weitere Merkmale:
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Radiale Ausgangsleistung (lb) 4977.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 22398.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 18396.0
center_distance_in_english 7.5
output_radial_capactiry_lb_english 4977.0
Innere Trägheit (lb-in²) 664.0
height_t0_mounting_surface_in_english 12.938
mounting_surface_diameter_in_english 9.0
Axiale Ausgangsleistung (lb) 3561.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 22398.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 1034.0
Innere Trägheit (lb-in²) 664.0
center_thru_hole_diameter_in_english 2.5
b10_torque_capacity_inlb_english 18396.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 293.0
Distanz zum Zentrum (in) 7.5
maximum_torque_inlb_english 21494.0
Höhe zur Montagefläche (in) 12.938
Durchmesser Durchgangsloch (in) 2.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english 3561.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 21494.0
Durchmesser Montagefläche (in) 9.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 22148.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 6.555
center_thru_hole_diameter_mm_metric 63.5
Innere Trägheit (kgm²) 0.194
output_radial_capactiry_n_metric 22148.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.086
Axiale Ausgangsleistung (N) 15846.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 2079.0
Maximales Drehmoment (Nm) 2429.0
center_distance_mm_metric 190.5
b10_torque_capacity_nm_metric 2079.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 63.5
Maximales Drehmoment (Nm) 2429.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 6.555
Distanz zum Zentrum (mm) 190.5
Durchmesser Montagefläche (mm) 228.6
mounting_surface_diameter_mm_metric 228.6
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Höhe zur Montagefläche (mm) 328.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.303
output_thrust_axial_capacity_n_metric 15846.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 328.6252
Innere Trägheit (kgm²) 0.194
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktreihe 800RD
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Ausgang Flansch
Anschläge 6.0
Genauigkeit (arcsec) ±30
PublishedDate 1675452517000
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±8
Basismodell 800RD6H64-330
Bewegung ms
Familie RD
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Serie 800RD
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation D
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Produkt Typen RD- Rundschalttische
Back to Top