Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
8021-UE
8021-UE
Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner in gekapselter Version zum Einsatz in stark schmutzanfälliger Umgebung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
2.25
Höhe unter Spannarm (in)
1.56
exerting_force_lbf_english
169.0
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Haltekraft (lb)
390.0
Gewicht (lb)
2.3
Luftverbrauch (in³)
0.015
Spannkraft (lbf)
169.0
Spannkraft (N)
760.0
Höhe unter Spannarm (mm)
39.6
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Spannarmlänge (mm)
57.2
Maximale Haltekraft (N)
1735.0
Gewicht (kg)
1.04
Luftverbrauch (dm³)
0.42
exerting_force_n_metric
760.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Andruckspindel inklusive
Nein
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Anwendung - Montage
Sehr gut
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Flankenscheiben
8021122
PublishedDate
1725456381000
Anschluß
G Ports
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Produktreihe
8021/8071
Ersatz Dichtungssatz
802450-32-1-00
Luftanschluss Größe
G-1/8
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
8021122
Flankenscheiben
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
802450-32-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top