Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
8071-UE
8071-UE
Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner in gekapselter Version zum Einsatz in stark schmutzanfälliger Umgebung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
450.0
Gewicht (lb)
2.8
exerting_force_lbf_english
496.0
Höhe unter Spannarm (in)
1.65
Spannarmlänge (in)
2.72
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Luftverbrauch (in³)
0.02
Spannkraft (lbf)
496.0
Luftverbrauch (dm³)
0.58
Spannkraft (N)
2218.0
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Höhe unter Spannarm (mm)
41.9
Maximale Haltekraft (N)
2000.0
Spannarmlänge (mm)
69.0
Gewicht (kg)
1.27
exerting_force_n_metric
2218.0
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Anwendung - Montage
Sehr gut
Spannarmausführung
U-Spannarm
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate
1725394139000
Ersatz Dichtungssatz
810450-40-1-00
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
8021/8071
Flankenscheiben
507107
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Andruckspindel inklusive
Nein
Luftanschluss Größe
G-1/8
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810450-40-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top