Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1885.0
Distanz zum Zentrum (in)
3.1
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1885.0
output_radial_capactiry_lb_english
7558.0
center_distance_in_english
3.1496062992
Innere Trägheit (lb-in²)
28.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
11.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1885.0
center_thru_hole_diameter_in_english
2.76
Höhe zur Montagefläche (in)
4.3
Radiale Ausgangsleistung (lb)
7558.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
867.0
Innere Trägheit (lb-in²)
28.0
maximum_torque_inlb_english
867.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
797.0
b10_torque_capacity_inlb_english
797.0
Durchmesser Montagefläche (in)
4.9
mounting_surface_diameter_in_english
4.9212598425
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
47.0
height_t0_mounting_surface_in_english
4.3307086614
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1885.0
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.76
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0138
Maximales Drehmoment (Nm)
98.0
Distanz zum Zentrum (mm)
80.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
0.552
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
70.0
output_radial_capactiry_n_metric
33633.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.0082
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0032
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
0.552
center_distance_mm_metric
80.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
8388.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
110.0
b10_torque_capacity_nm_metric
90.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
90.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
110.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
125.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.0082
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
mounting_surface_diameter_mm_metric
125.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
33633.0
Maximales Drehmoment (Nm)
98.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
8388.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
70.0