Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s 807RDM Series roller dial index drives feature a low profile design, large output mounting surface, and larger center thru hole.

80RDM4H20-330

Die Rundschalttische der RDM Serie eignen sich besonders für Anwendungen mit Schalttellern aufgrund:
  • Flache Bauweise
  • Große mittige Durchgangsbohrung
  • Große Ausgangsmontagefläche, die von einem Lager mit 4 Kontaktpunkten gestützt wird – für eine höhere Vorschubkraft und Momentkapazität
  • Komplettes motorisiertes Antriebspaket und optionale Überlastkupplungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 104.0
Radiale Ausgangsleistung (lb) 7558.0
center_distance_in_english 3.1496062992
b10_torque_capacity_inlb_english 1451.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1885.0
Durchmesser Durchgangsloch (in) 2.76
Durchmesser Montagefläche (in) 4.9
Maximales Drehmoment (in-lb) 1363.0
Innere Trägheit (lb-in²) 28.0
Distanz zum Zentrum (in) 3.1
Höhe zur Montagefläche (in) 4.3
maximum_torque_inlb_english 1363.0
output_radial_capactiry_lb_english 7558.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 23.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 1885.0
mounting_surface_diameter_in_english 4.9212598425
Axiale Ausgangsleistung (lb) 1885.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 1451.0
center_thru_hole_diameter_in_english 2.76
height_t0_mounting_surface_in_english 4.3307086614
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1885.0
Innere Trägheit (lb-in²) 28.0
Maximales Drehmoment (Nm) 154.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 0.552
b10_torque_capacity_nm_metric 164.0
center_distance_mm_metric 80.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 33633.0
Maximales Drehmoment (Nm) 154.0
Durchmesser Montagefläche (mm) 125.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 0.552
output_radial_capactiry_n_metric 33633.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 110.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.0082
mounting_surface_diameter_mm_metric 125.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 164.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.0082
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 70.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.0304
Distanz zum Zentrum (mm) 80.0
Axiale Ausgangsleistung (N) 8388.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.0067
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
center_thru_hole_diameter_mm_metric 70.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 8388.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 110.0
PublishedDate 1674767483000
Bewegung msc.33
Familie RDM
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Genauigkeit (arcsec) ±44
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation C
Produkt Typen RDM Rundschalttische
Produktreihe 80RDM
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Serie 80RDM
Antriebspacket R180 Reduziergetriebe und 0,25 kW (1/3 hp) Wechselstrom-Motor (220 /440V)
Basismodell 80RDM4H20-330
Ausgang Flansch
Anschluss R180 Reduziergetriebe und 0,25 kW (1/3 hp) Wechselstrom-Motor (220 /440V)
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Anschläge 4.0
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±11
Back to Top