center_thru_hole_diameter_in_english
2.76
Durchmesser Montagefläche (in)
4.9
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1885.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1885.0
Innere Trägheit (lb-in²)
29.0
Innere Trägheit (lb-in²)
29.0
Distanz zum Zentrum (in)
3.1
Höhe zur Montagefläche (in)
4.3
mounting_surface_diameter_in_english
4.9212598425
Radiale Ausgangsleistung (lb)
7558.0
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.76
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1151.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
39.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
191.0
b10_torque_capacity_inlb_english
1151.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1885.0
output_radial_capactiry_lb_english
7558.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1885.0
center_distance_in_english
3.1496062992
maximum_torque_inlb_english
938.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
938.0
height_t0_mounting_surface_in_english
4.3307086614
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_radial_capactiry_n_metric
33633.0
Maximales Drehmoment (Nm)
106.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
125.0
Maximales Drehmoment (Nm)
106.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
110.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
33633.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
110.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
8388.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
0.552
center_thru_hole_diameter_mm_metric
70.0
Distanz zum Zentrum (mm)
80.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
8388.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
125.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0559
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
130.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.0085
Innere Trägheit (kgm²)
0.0085
center_distance_mm_metric
80.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
70.0
b10_torque_capacity_nm_metric
130.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0114
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
0.552