Destaco Logo

8115-LA - 8100/8300 - Pneumatische Schwenkspanner - Blockversion

Serie ansehen:

Serie 8100/8300

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.68
  • Länge (in)3.9
  • Weite (in)1.25 in
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (in)0.85
  • Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.002
  • Schwenkhub (in)0.47
  • Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)18.0
  • Zylinder Durchmesser (in)0.75

Produktinformation

  • AbfragbarJa
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPneumatische Schwenkspanner
Similar Products