pneumatische Spanner für kleine Lasten
812-U-HT
812-U-HT
Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 01
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.68
Spannarmlänge (in)
1.02
Luftverbrauch (in³)
0.003
Spannkraft (lbf)
136.0
Haltekraft (lb)
100.0
Zylinder Durchmesser (in)
0.75
Gewicht (lb)
0.46
exerting_force_lbf_english
136.0
Gewicht (kg)
0.21
Spannarmlänge (mm)
26.0
Spannkraft (N)
613.0
Maximale Haltekraft (N)
440.0
Luftverbrauch (dm³)
0.09
Höhe unter Spannarm (mm)
17.3
exerting_force_n_metric
613.0
Zylinder Durchmesser (mm)
19.1
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Montage
Sehr gut
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Schweissen
schlecht/niedrig
Produktreihe
812
Andruckspindel inklusive
Ja
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Ersatz Dichtungssatz
810450-40-1-00
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1725391427748
Flankenscheiben
102111
Spindelzubehör
305208-M
Luftanschluss Größe
M5
Back to Top