pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 812-U Series pneumatic toggle clamps are the smallest of the pneumatic hold down series and function as the pneumatic version of the Model 201-U.

812-U

Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 01
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 0.75
Haltekraft (lb) 100.0
Luftverbrauch (in³) 0.003
Gewicht (lb) 0.46
Spannarmlänge (in) 1.02
Höhe unter Spannarm (in) 0.68
Spannkraft (lbf) 136.0
exerting_force_lbf_english 136.0
Zylinder Durchmesser (mm) 19.1
Spannkraft (N) 613.0
Gewicht (kg) 0.21
Spannarmlänge (mm) 26.0
Maximale Haltekraft (N) 440.0
Luftverbrauch (dm³) 0.09
exerting_force_n_metric 613.0
Höhe unter Spannarm (mm) 17.3
Anwendung - Schweissen schlecht/niedrig
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung U-Spannarm
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Ersatz Dichtungssatz 810450-40-1-00
Luftanschluss Größe M5
Produkt Typen Pneumatischer Standard Kraftspanner
Betriebstemperatur -10° bis 90°C
Flankenscheiben 102111
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spindelzubehör 305208-M
Anwendung - Montage Sehr gut
Andruckspindel inklusive Ja
Produktreihe 812
PublishedDate 1725477314000
Produktzubehör
812CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
812-U-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
102111
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
305208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top