pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 8215 Series threaded body, pneumatic swing clamps feature bodies for mounting, a tapered piston rod, and are designed to be sensor ready.

8215

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner hat ein Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 1.5
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 67
Gewicht (lb) 2.2
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.015
Schwenkhub (in) 0.75
Hub (in) 1.25
Spannhub (in) 0.5
Spannhub (in) 0.5
Schwenkhub (in) 0.75
Schwenkhub (mm) 19.1
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.41
Zylinder Durchmesser (mm) 38.1
Gewicht (kg) 1
Spannhub (mm) 12.7
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 300
Spannhub (mm) 12.7
Hub (mm) 31.8
Schwenkhub (mm) 19.1
Produktreihe 8000/8200/8400
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Schwenkrichtung rechtsschwenkend
Abfragbar Ja
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigung Einschraubzylinder
Luftanschluss Größe 3/8-16
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Ersatz Dichtungssatz 821560
Produktzubehör
821560
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top