Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Destaco’s 82D40-223C900B Series double arm, enclosed automation power clamps feature dual mounting surfaces for maximum flexibility, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and is designed for applications requiring light/medium holding capacities.

82D63-523C900B

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, Greifen und Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb) 1052
Gewicht (lb) 9.9
Zylinder Durchmesser (in) 2.48
Haltemoment (Max) (ft-lb) 1052
Gewicht (kg) 4.5
Spannmoment bei 5 bar (Nm) 120
Maximales Haltemoment (Nm) 120
Zylinder Durchmesser (mm) 63
Produktfunktion pneumatic-power-clamps-82d
Produkt Typen Kraftspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung U-Spannarme (mittig)
Öffnungswinkel (Grad) 180
Produktreihe 82D
Handhebel No
Back to Top