Destaco Logo
Default Image

82L25-4430 - 82L-4 - Pneumatische Kraftspanner

Serie ansehen:

Serie 82L-4

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.66
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Maximales Haltemoment (Nm)80.0
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationSpannarm vertikal
  • Port SizeM5

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Hand LeverNo
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner
  • SpannarmausführungU-Spannarme (mittig)
  • Zubehör8JG-404-1-01|8EA-109-1|82ZB-004-1
Ähnliche Produkte