Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s mounting adapters are designed for mounting 81L20-1 and 81L25-1 pneumatic power clamps to 25mm dia. bar.

82ZB-004-1

Montage-Adapter für pneumatische Kraftspanner der Serien 81L20-1 und 81L25-1 mit einem Durchmesser von 25 mm
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails
283-HTS_TARIFF_CODE 73269098
Produktreihe 81L
Zubehör-Typ Montage-Adapter
Wird verwendet bei Modell/Serie 81L
PublishedDate 1674768180000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Zubehör
Back to Top