Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco's external guides are designed for use with 85P5 pneumatic pin packages.

82ZB-010-2

DESTACO Verdrehsicherungen (20 mm) sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Produkt Typen Externe Führungen
Produktreihe 85P5
Wird verwendet bei Modell/Serie 85P5
Zubehör-Typ Externe Führungen
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top