Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Deutsch
Stabilus Gruppe
Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Spanntechnik
Pneumatikspanner
Pneumatische Schwenkspanner
Serie 8100/8300
8315-LA - 8100/8300 - Pneumatische Schwenkspanner - Blockversion
8315-LA - 8100/8300 - Pneumatische Schwenkspanner - Blockversion
Serie ansehen:
Serie 8100/8300
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
2.0
Länge (in)
5.08
Weite (in)
2 in
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Hub (in)
1.25
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.014
Schwenkhub (in)
0.75
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
67.0
Zylinder Durchmesser (in)
1.5
Mehr zeigen
Produktinformation
Abfragbar
Ja
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Pneumatische Schwenkspanner
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Similar Products
229
229 - Horizontal Hold-Down Toggle Clamp
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
323
323 - Pull-Action Latch Clamp
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden