Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
846
846
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.61
Spannarmlänge (in)
2.19
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Spannkraft (lbf)
786.0
exerting_force_lbf_english
786.0
Gewicht (lb)
4.18
Haltekraft (lb)
750.0
Luftverbrauch (in³)
0.029
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Höhe unter Spannarm (mm)
40.8
Maximale Haltekraft (N)
3340.0
exerting_force_n_metric
3520.0
Luftverbrauch (dm³)
0.83
Spannkraft (N)
3520.0
Gewicht (kg)
1.9
Spannarmlänge (mm)
55.6
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Produktreihe
846
Spannarmausführung
massiver Spannarm
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Ersatz Dichtungssatz
810450-40-1-00
Ersatz Dichtungssatz
810450-40-1-00
cad_url_button
/assets/cad-drawings/product/manual_clamps/846.STEP
PublishedDate
1686077286000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
846CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810450-40-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
846-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top