Kurvenklemmgreifer
84A2 - Cam Type Gripper

84A2YV20000000

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, Ablegen, Aufnehmen und Transportieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen.
  • roller and cam principle, self-locking at end stop position
  • add-on component and end position sensing available
  • fast opening and closing action
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 129
Gewicht (lb) 1.43
Greifkraft (N) 575
Gewicht (kg) 0.65
Zylinder Durchmesser (mm) 25
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE Endeffektoren
Öffnungswinkel (Grad) 45
Produktreihe 84A2-V
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Produkt Typen Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Anschlussgewinde G1/8
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0.2
Back to Top