Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Kurvenklemmgreifer
84L3-24
84L3-24
Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen. Austauschbar mit dem Modell 84A3-3.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Greifkraft (lbf)
30
Gewicht (lb)
1.65
Gewicht (kg)
0.75
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Greifkraft (N)
135
Öffnungswinkel (Grad)
68
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Schließ-/Öffnungszeit (ms)
0.2
Produkt Typen
Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Produktreihe
84L3-2
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top