Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
850-ME
850-ME
Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 50
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
2
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Spannkraft (lbf)
1232
Kolben Höhe (in)
2.63
Max. Haltekraft (lb)
16000
Gewicht (lb)
16.7
exerting_force_lbf_english
1232
Luftverbrauch (in³)
0.109
Hub (mm)
50.8
Kolben Höhe (mm)
66.7
Spannkraft (N)
5522
exerting_force_n_metric
5522
Max. Haltekraft (N)
71200
Gewicht (kg)
7.56
Luftverbrauch (dm³)
3.08
Zylinder Durchmesser (mm)
63
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Kolbengewinde
M16
PublishedDate
1725539417000
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Anwendung - Montage
Sehr gut
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Luftanschluss Größe
G-1/8
Ersatz Dichtungssatz
850450-63-1-00
Spannarmausführung
Schubsbraunge
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
850
Produktzubehör
850-M-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
850450-63-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
868CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top