Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s 860 Series pneumatic heavy duty action clamps feature a 3,000 lb. capacity, 180 degree clamping arm position, and 2 in. cylinder bore size with vertical clamp arm.

860

Ausgelegt für Massen-Produktions Anwendungen
  • Kapazität von 3.000 lb.
  • Spannarmstellungen von 180 Grad.
  • Optional mit einem Magnetring zur Positionsabfrage erhältlich. Schalter sind auch erhältlich.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 2
Haltemoment (Max) (ft-lb) 280.0
Spannarmlänge (in) 5.44
Gewicht (lb) 8.58
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb) 85.0
Spannmoment bei 5 bar (Nm) 120.0
Gewicht (kg) 3.9
Maximales Haltemoment (Nm) 380.0
Zylinder Durchmesser (mm) 50
Spannarmlänge (mm) 138.2
Spannarmausführung mittig
Öffnungswinkel (Grad) 96
Produkt Typen Kraftspanner
Anschlussgewinde G 1/8
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Handhebel No
Produktreihe 860
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1674744099000
Ersatz Dichtungssatz 8610100
Produktzubehör
810153
Pneumatik Zubehör - Sensoren/Zuganker-Befestigung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810155
Pneumatik Zubehör - Sensoren/Zuganker-Befestigung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810157
Pneumatik Zubehör - Sensoren/Zuganker-Befestigung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
BIM-IKE-AP
DESTACO Sensoren für Kraftspanner der Serien 871 und 872 sind mit PNP-Funktion ausgestattet und verfügen über eine Spannung von 10–30 V DC und einen maximalen Schaltstrom von 200 mA.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
865133-MR
DESTACO Ersatzzylinder sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 860 ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810151
Pneumatik Zubehör - Sensoren/Zuganker-Befestigung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8610100
DESTACO Dichtungssätze sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serien 860 und 861 ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top