Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco's sensor is designed for use with 86D60 pin packages and connects with a straight M12x1. (with 90 degree swivel connect)

86D0-100D8

DESTACO Sensor ist für den Einsatz mit Stiftziehzylindern der Serie 86D60 ausgelegt und wird mit einem geraden M12x1 angeschlossen. (mit 90-Grad-Schwenkanschluss)
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails
Zubehör-Typ Abfragung
Wird verwendet bei Modell/Serie 86D60
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 86D40/60
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Sensors
Back to Top