Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86D60-104C800A
86D60-104C800A
Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechen in Schweißanwendungen und Handlings-Systemen ohne Rotation. Am Ende des Prozesses werden die Zentrierstifte zur Entnahme des Werkstücks zurückgezogen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
1.57
Gewicht (lb)
8.38
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Rückstellkraft (lb)
247
Druckkraft (lb)
377
Druckkraft (N)
1500
Hub (mm)
40
Zylinder Durchmesser (mm)
63
Gewicht (kg)
3.8
Rückstellkraft (N)
1100
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Stiftziehzyliner, doppelte Ausführung
Produktfunktion
pin-packages-86d40-60
283-HTS_TARIFF_CODE
84123100
Produktreihe
86D60-1
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
DE
Back to Top