Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco's inductive sensing systems are designed for use with 86P power clamps and connect with plug M12x1.

86P0-200C8

Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 86P ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails
Produktreihe 86P40/60
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Wird verwendet bei Modell/Serie 86P
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Induktive Abfragesysteme
Zubehör-Typ Induktive Abfragesysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top