Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco's inductive sensing systems are designed for use with 86P power clamps and connect with plug M12x1.

86P0-200C8008

Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 86P ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails
Zubehör-Typ Induktive Abfragesysteme
Produktreihe 86P40/60
Wird verwendet bei Modell/Serie 86P
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Induktive Abfragesysteme
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top