pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 8700 Series pneumatic lever clamps are designed for long life and feature a hard coated aluminum body.

8732G

Dieser Spanner hat eine kompakte Bauform und ist vielseitig einsetzbar. Der Hebelspanner bietet eine konstante Kraft trotz kleiner Abmessungen und ist entwickelt für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 1.26
Spannhub (in) 0.12
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.008
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 64.0
Spannhub (in) 0.12
Spannhub (mm) 3.2
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.23
Spannhub (mm) 3.2
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 285.0
Zylinder Durchmesser (mm) 32
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1727879846767
Produktreihe 8700
Luftanschluss Größe G-1/8
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Gewindegröße von Gehäuse M50X1.50
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Sicherungsmutter 873250
Produkt Typen Hebelspanner
Anschluß G Ports
Ersatz Dichtungssatz 873200
Produktzubehör
873250
8700 - Pneumatischer Hebelspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
873500
Dichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top