Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco's integrated sensing systems (C9) are designed for use with 82D40-2 power clamps and connect with plug M12x1.

8EA-024-2

Integrierte Abfragesysteme (C9) von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 82D40-2 ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails
283-HTS_TARIFF_CODE 85371098
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zubehör-Typ Integrierte Abfragesysteme
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 82D
Produkt Typen Integrierte Abfragesysteme
Wird verwendet bei Modell/Serie 82D40-2
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top