Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco's inductive sensing systems are designed for use with 82P2 power clamps and connect with plug M12x1.

8EA-030-1

Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 82P2 ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Induktive Abfragesysteme
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ Induktive Abfragesysteme
283-HTS_TARIFF_CODE 85371098
Produktreihe 82P
Wird verwendet bei Modell/Serie 82P
Back to Top