Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco's sensor cables for 82P3 power clamps are designed with M12x1, angular, 4-pin connector, and a 5 m [16 ft.] cable.

8EL-003-1

DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails
Produktreihe 82L-2
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Wird verwendet bei Modell/Serie 82P3
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Sensorkabel
283-HTS_TARIFF_CODE 85444290
Zubehör-Typ Sensorkabel
Back to Top