Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco's sensor cables for 82P3 power clamps are designed with M8x1, straight, 4-pin connector, and a 5 m [16 ft.] cable.

8EL-009-1

DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M8x1, gerade, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 82L-2
Zubehör-Typ Sensorkabel
Produkt Typen Sensorkabel
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Wird verwendet bei Modell/Serie 82P3
283-HTS_TARIFF_CODE 85366990
Back to Top