pneumatische Spanner für kleine Lasten
Body Mount Flanges

8MA-095-1

Für Pneumatische Schwenkspanner der Serie 89R.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Montagebohrungen Ø (in) 0.26
Montagebohrungen Ø (mm) 6.6
Gewicht (kg) 0.25
Zubehör-Typ Body Mount Flanges
PublishedDate 1723121652000
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Wird verwendet bei Modell/Serie 89R40-010-2
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top